Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
RBLD, RBLDL - Roulements d'extrémité de tige - Type à liaison à billes avec filetage - Type à liaison à billes L
Misumi
...
RBLD, RBLDL - Roulements d'extrémité de tige - Type à liaison à billes avec filetage - Type à liaison à billes L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RBLD8
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Traitement de la surface du support
PN
Filetage sélectionnable
TRS
Matériau du support
MATH
Matériau de la tige avec bille
MATS
Dureté de la tige avec bille
HARDS
Traitement de surface de la tige à bille
STS
Matériau de la protection
MATB
Dureté
HARD
M
M
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
D3
D3 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
RBLD4
Filetage à pas à droite
Alliage d'aluminium haute résistance
EN 1.1181 l'équivalent
20~28HRC
-
Caoutchouc synthétique spécial NBR
Sphérique 650HV~
4
7.5
9.5
13
0
RBLD5
Filetage à pas à droite
Alliage d'aluminium haute résistance
EN 1.1181 l'équivalent
20~28HRC
-
Caoutchouc synthétique spécial NBR
Sphérique 650HV~
5
9.0
12.0
15
0
RBLD6
Filetage à pas à droite
Alliage de zinc haute résistance
EN 1.1181 l'équivalent
20~28HRC
-
Caoutchouc synthétique spécial NBR
Sphérique 650HV~
6
10.0
13.0
16
0
RBLD8
Filetage à pas à droite
Alliage de zinc haute résistance
EN 1.1181 l'équivalent
20~28HRC
-
Caoutchouc synthétique spécial NBR
Sphérique 650HV~
8
12.5
16.0
19
0
RBLD10
Filetage à pas à droite
Alliage de zinc haute résistance
EN 1.1181 l'équivalent
20~28HRC
-
Caoutchouc synthétique spécial NBR
Sphérique 650HV~
10
14.5
19.0
25
0
RBLD12
Filetage à pas à droite
Alliage de zinc haute résistance
EN 1.1181 l'équivalent
20~28HRC
-
Caoutchouc synthétique spécial NBR
Sphérique 650HV~
12
17.5
22.0
29
0
RBLD14
Filetage à pas à droite
Alliage de zinc haute résistance
EN 1.1181 l'équivalent
20~28HRC
-
Caoutchouc synthétique spécial NBR
Sphérique 650HV~
14
20.0
25.0
34
0
RBLD16
Filetage à pas à droite
Alliage de zinc haute résistance
EN 1.1181 l'équivalent
20~28HRC
-
Caoutchouc synthétique spécial NBR
Sphérique 650HV~
16
22.0
27.0
38
0
Show compressed display (8 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- RBLD, RBLDL
Shorttext
Roulements d'extrémité de tige - Type à liaison à billes avec filetage - Type à liaison à billes L
Dernières modifications
29.11.2024 04:29:19
Unité
Mots clés
billes
liaison
tige
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties